LM73100EVM

LM73100 統合理想ダイオードの評価基板

概要

LM73100 統合型理想ダイオード評価基板を使用すると、LM73100 理想ダイオードを採用したリファレンス回路を評価できます。LM73100 デバイスは 2.7V ~ 23V 対応の 5.5A 理想ダイオード パワー スイッチであり、28mΩ の FET、常時オンの逆電流ブロッキング機能、調整可能な低電圧と過電圧の保護機能、調整可能な出力スルーレート制御機能、過熱保護機能、スレッショルドが調整可能なパワー グッド表示機能を内蔵しています。

特長
  • 2.7V ~ 23V、5.5A で動作
  • 調整可能な出力電圧スルーレート制御機能
  • スレッショルドが調整可能な過電圧ロックアウト機能
  • パワー グッド出力のステータスを LED で表示
  • 出力側のオンボード ショットキー ダイオードは、過電流障害発生時の負のスパイクを防止
  • 入力過渡保護目的の TVS (過渡電圧サプレッサ) ダイオード
理想ダイオード/ ORing コントローラ
LM7310 理想ダイオード内蔵、過電圧保護機能搭載、2.7V ~ 23V、28mΩ、5.5A ロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM73100EVM — LM73100 統合理想ダイオードの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM73100EVM LM73100 統合理想ダイオードの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM73100 Integrated Ideal Diode Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020/12/14
証明書 LM73100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2024/03/12
データシート LM73100 2.7~23V、5.5A の統合型理想ダイオード、入力逆極性および過電圧保護機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022/09/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。