LM70880QEVM

LM70880-Q1 評価基板

LM70880QEVM

ご注文はこちら

概要

LM70880QEVM は高密度の評価基板であり、8V ~ 72V という高電圧の安定化または非安定化の入力レールで動作し、5V の厳格な安定化済み出力電圧で最大 8A の負荷電流を供給できます。LM70880-Q1 には、高い変換効率、優れた放熱性能、高度な EMI 低減という特長があります。

特長
  • 入力電圧範囲:8V ~ 72V
  • 5V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
  • 8A の負荷電流定格
  • 超低静止電流 (IQ)
  • EMI の低減に役立つ、オプションのデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) 機能
DC/DC converters
LM70840 高密度、4.5V ~ 80V 入力、4A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70840-Q1 車載、高密度、4.5V ~ 80V 入力、4A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70860 高密度、4.5V ~ 80V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70860-Q1 車載、高密度、4.5V ~ 80V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70880 高密度、4.5V ~ 80V 入力、8A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70880-Q1 車載対応、高密度、4.5V ~ 80V 入力、8A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM70880QEVM — LM70880-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM70880QEVM LM70880-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM70880-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/03/06
証明書 LM70880QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/07/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。