LM68645EVM

LM68645-Q1 評価基板

概要

LM68645-Q1 の評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧コンバータである LM68645 の動作と性能の評価に役立ちます。LM68645EVM は、4.5A 以下を必要とする負荷に 5V の出力を供給する構成を採用しています。TPS5686x5 の他のバージョンに置き換えるか、ボードの部品を再構成する方法で、LM68645EVM を多様な構成で使用することができます。

特長
  • •3V ~ 65V の広い入力電圧範囲
  • 5V、3.3V、および調整可能な出力電圧オプション
  • 最大 4.5A の出力電流
  • スイッチング周波数:300kHz ~ 2.2MHz
  • スイッチ ノードのリンギングを最小化し、EMI (電磁干渉) を低減
  • 最大 70V の過渡入力に対応
DC/DC converters
LM68425-Q1 車載、42V、2.5A、機能安全同期整流降圧コンバータ LM68625-Q1 車載、65V、70V 過渡、2.5A、機能安全同期整流降圧コンバータ LM68635-Q1 車載、65V、70V 過渡、3.5A、機能安全同期整流降圧コンバータ LM68645-Q1 車載、65V、70V 過渡、4.5A、機能安全同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM68645EVM — LM65645-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

LM68645EVM LM65645-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM68645-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/10/21
証明書 LM68645EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/10/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。