LM65645EVM
LM65645 評価基板
LM65645EVM
概要
LM65645 の評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧コンバータである LM65645 の動作と性能の評価に役立ちます。LM65645 ファミリは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 65V の入力電圧を受け入れ、最大 2.5A、3.5A、4.5A いずれかの負荷電流を供給できます。
特長
- 3V ~ 65V の広い入力電圧範囲
- 5V、3.3V、および調整可能な電圧オプション
- 最大 4.5A の出力電流
- スイッチング周波数:300kHz ~ 2.2MHz
- スイッチ ノードのリンギングを最小化し、EMI (電磁干渉) を低減
- 最大 70V の過渡入力に対応
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LM65645EVM — LM65645 の評価基板
LM65645EVM — LM65645 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM65645EVM Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/07/15 | ||
| 証明書 | LM65645EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/07/09 |