LM644A2QEVM-S2100T
LM644A2-Q1 評価基板
LM644A2QEVM-S2100T
概要
LM644A2QEVM-S2100T は、複数のパワー MOSFET を内蔵したデュアル降圧 DC/DC コンバータである LM644A2-Q1 の機能と性能を提示します。この評価基板は、2 相インターリーブ構成で、単一の 12A 出力を供給します。出力電圧は、固定の 3.3V と 5V に個別にプログラム (設定) することも、外付けの帰還抵抗を使用して調整可能にすることもできます。
特長
- 広い動作電圧範囲:最大 36V
- 3.3V と 5V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
- 12A の出力電流定格、チャネルあたり 6A
- 超低静止電流 (IQ)
- デュアル ランダム スペクトラム拡散機能
- 包括的な組み立てとテストが完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM644A2QEVM-S2100T — LM644A2-Q1 の評価基板
LM644A2QEVM-S2100T — LM644A2-Q1 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM644A2QEVM-S2100T 36V, 12A, Single-Output, Dual-Phase, Synchronous Buck Converter Evaluation Board | PDF | HTML | 2024/10/10 | ||
| 証明書 | LM644A2QEVM-S2100T EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/09/27 |