LM63LM64LM96X63EVM

LM63LM64LM96x63EVM - 評価モジュール、リモート・ダイオード・デジタル温度センサ(ファン制御内蔵)用

LM63LM64LM96X63EVM

ご注文はこちら

概要

The LM63LM64LM96x63EVM evaluation module (EVM) enables designers to immediately start evaluating the operation and performance of the LM63, LM64, LM96063, and LM96163 remote digital temperature sensor / fan controller family of ICs. All four devices can be evaluated by clicking on the appropriate device selection menu within the GUI, which controls the built-in I2C switch.

特長
  • Evaluate LM63, LM64, LM96063, LM96163 fan controller family
  • Device selection via I2C switch
  • User friendly GUI interface
  • 3-pin or 4-pin fans pluggable through on-board connector
  • Powered by USB
  • Users may connect their own remote temperature diode
デジタル温度センサ
LM63 ファン制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM64 ファン制御機能と 5 個の GPIO 搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM96063 ファン コントローラとファンの音響ノイズ低減機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM96163 ベータ補償機能とファンの速度制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM63LM64LM96X63EVM — LM63LM64LM96x63EVM - 評価モジュール、リモート・ダイオード・デジタル温度センサ(ファン制御内蔵)用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM63LM64LM96X63EVM LM63LM64LM96x63EVM - 評価モジュール、リモート・ダイオード・デジタル温度センサ(ファン制御内蔵)用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM63LM64LM96x63EVM User's Guide 2013/10/15
証明書 LM63LM64LM96X63EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。