LM60440AQEVM

36V、4A、2x3mm同期式降圧コンバータ評価基板

LM60440AQEVM

ご注文はこちら

概要

LM60440AQEVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LM60440-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。LM60440-Q1 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 36V の入力電圧を受け入れ、最大 4A の負荷電流を供給することができます。LM60440-Q1 は、放熱とノイズを最適化した 2mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みであり、EMI と放熱を課題とする設計に対処しやすい超小型ソリューション サイズに貢献します。

特長
  • CISPR 25 Class 5 規格に従ってテスト済み
  • EMI 強化型 QFN パッケージ
  • 放熱を最適化済みで、高い電力密度に貢献
  • 少ない BOM (部品表) 点数で小型ソリューション サイズ
DC/DC converters
LM60430 超小型、3.8V ~ 36V、3A、超小型、同期整流降圧コンバータ LM60430-Q1 車載対応、ウェッタブル フランクと外部パッド採用 QFN パッケージ封止、36V、3A 同期整流コンバータ LM60440 EMI 特性強化済みのウェッタブル フランクと外部パッド採用 QFN パッケージ封止、36V、4A 同期整流コンバータ LM60440-Q1 車載対応、EMI 特性強化済みのウェッタブル フランク採用 QFN パッケージ封止、36V、4A 同期整流コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM60440AQEVM — LM60440A-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM60440AQEVM LM60440A-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM60440AQEVM User's Guide 2019/10/08
証明書 LM60440AQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/09/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。