LM53635NQEVM

LM53635N-Q1 固定出力 3.5A/3.3V、広入力電圧範囲、2.1MHz、車載同期整流降圧コンバータの評価基板

LM53635NQEVM

ご注文はこちら

概要

この EVM は、車載向け統合型降圧コンバータである LM53635N の機能を実証するものです。この EVM には、ノイズ低減を支援する EMI フィルタが背面に搭載されており、スプレッド スペクトラム機能も内蔵されています。ユーザは、VIN1/GND1 の端子を使用して EMI フィルタをバイパスすることも可能です。この評価基板 (EVM) は 3.5V ~ 36V の入力で動作し (最大 42V の過渡)、3.5A の連続負荷で 3.3V の固定出力を供給します。

特長
  • 2.1MHz の高効率、および自動軽モード PFM/PWM または強制 PWM モード動作
  • /タイマに 3ms 遅延のパワー グッド出力をリセット
  • 外部周波数同期入力
  • 低 EMI
  • HS および LS FET を内蔵した完全同期型
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53635-Q1 車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM53635NQEVM — LM53635N-Q1 3.5A 3.3V 固定出力、広入力電圧、同期整流 2.1MHz 車載降圧コンバータの EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM53635NQEVM LM53635N-Q1 3.5A 3.3V 固定出力、広入力電圧、同期整流 2.1MHz 車載降圧コンバータの EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide 2016/05/10
証明書 LM53635NQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ