LM53635LQEVM
LM53635L–Q1、3.5A、5.0V 固定出力、広入力電圧、同期整流 2.1MHz、車載降圧コンバータ EVM
LM53635LQEVM
概要
この EVM は、車載向け統合型降圧コンバータである LM53635L の機能を実証するものです。この EVM には、ノイズ低減を支援する EMI フィルタが背面に搭載されており、スプレッド スペクトラム機能も内蔵されています。ユーザは、VIN1/GND1 の端子を使用して EMI フィルタをバイパスすることも可能です。この評価基板 (EVM) は 3.5V ~ 36V の入力で動作し (最大 42V の過渡)、3.5A の連続負荷で 5.0V の固定出力を供給します。
特長
- 2.1MHz の高効率、および自動軽モード PFM/PWM または強制 PWM モード動作
- /タイマに 3ms 遅延のパワー グッド出力をリセット
- 外部周波数同期入力
- 低 EMI
- HS および LS FET を内蔵した完全同期型
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM53635LQEVM — LM53635L-Q1 3.5A 5.0V 固定出力、広入力電圧、同期整流 2.1MHz 車載降圧コンバータの EVM
LM53635LQEVM — LM53635L-Q1 3.5A 5.0V 固定出力、広入力電圧、同期整流 2.1MHz 車載降圧コンバータの EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide | 2016/05/10 | |||
| 証明書 | LM53635LQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |