LM53603AEVM

LM53603-Q1 可変出力、3A 降圧レギュレータ評価基板 (EVM)

LM53603AEVM

ご注文はこちら

概要

LM53603AEVM は、車載向け統合型降圧レギュレータである LM53603 の機能を実証する評価基板です。デバイスの構成と動作に必要なすべての入力が搭載されています。EVM には、背面に EMI フィルタが搭載されています。ユーザーは、コンバータ付近にある端子を使用して、そのフィルタをバイパスすることも可能です。

特長
  • ユーザーのニーズに合わせて構成可能
  • コンパクトなデザイン
DC/DC converters
LM53602 2A、3.5V ~ 36V、広い入力電圧範囲(Vin)、2.1MHz 動作の同期整流降圧コンバータ LM53602-Q1 3.5 ~ 36Vin、2A、同期整流 DC/DC コンバータ、車載アプリケーション用 LM53603 3A、3.5V ~ 36V、広い入力電圧範囲 (VIN)、2.1MHz、降圧コンバータ LM53603-Q1 車載対応、3.5V ~ 36V、3A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM53603AEVM — LM53603-Q1 可変出力 3A 降圧レギュレータの評価モジュール(EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM53603AEVM LM53603-Q1 可変出力 3A 降圧レギュレータの評価モジュール(EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM53602xEVM and LM53603xEVM User’s Guide (Rev. A) 2016/05/23
証明書 LM53603AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02