LM536035EVM

LM536035 5V 固定出力 3A 降圧レギュレータ評価モジュール

LM536035EVM

ご注文はこちら

概要

This EVM demonstrates the capabilities of the LM53603 Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the converter.

特長
  • Configurable to meet  the user's need
  • Compact design
DC/DC converters
LM53602-Q1 3.5 ~ 36Vin、2A、同期整流 DC/DC コンバータ、車載アプリケーション用 LM53603-Q1 車載対応、3.5V ~ 36V、3A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM536035EVM — LM536035 5V 固定出力 3A 降圧レギュレータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM536035EVM LM536035 5V 固定出力 3A 降圧レギュレータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM53602xEVM and LM53603xEVM User’s Guide (Rev. A) 2016/05/23
証明書 LM536035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02