LM53601MAEVM
LM53601MAEVM: LM53601-Q1 可変出力、1,000mA 降圧レギュレータ評価モジュール、分散スペクトル付
LM53601MAEVM
概要
LM53601MAEVM Demonstrates the capabilities of the LM53601MQDSX Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the converter.
特長
- Configurable to meet the user's need
- Compact design
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LM53601MAEVM — LM53601-Q1 スペクトラム拡散機能付き、可変出力、1,000mA 降圧レギュレータの評価モジュール
LM53601MAEVM — LM53601-Q1 スペクトラム拡散機能付き、可変出力、1,000mA 降圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM53600MAEVM and LM53601MAEVM User's Guide | 2015/10/15 | |||
| 証明書 | LM53601MAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |