LM53601LAEVM
LM53601LAEVM:LM53601-Q1 5V 出力、1000mA 降圧レギュレータ評価モジュール、分散スペクトル付
LM53601LAEVM
概要
LM53601LAEVM Demonstrates the capabilities of the LM53601LQDSX Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the converter.
特長
- Configurable to meet the user's need
- Compact design
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LM53601LAEVM — LM53601-Q1 スペクトラム拡散機能付き、5V 出力、1,000mA 降圧レギュレータの評価モジュール
LM53601LAEVM — LM53601-Q1 スペクトラム拡散機能付き、5V 出力、1,000mA 降圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM53600NAEVM and LM53601LAEVM User's Guide | 2015/10/15 | |||
| 証明書 | LM53601LAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |