LM53600NAEVM
LM53600-Q1 3.3V 出力、650mA 降圧レギュレータ評価モジュール、分散スペクトル付
LM53600NAEVM
概要
LM53600NAEVM demonstrates the capabilities of the LM53600NQDSX Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the converter.
特長
- Configurable to meet the user's need
- Compact design
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM53600NAEVM — LM53600-Q1 スペクトラム拡散機能付き、3.3V 出力、650mA 降圧レギュレータの評価モジュール
LM53600NAEVM — LM53600-Q1 スペクトラム拡散機能付き、3.3V 出力、650mA 降圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM53600NAEVM and LM53601LAEVM User's Guide | 2015/10/15 | |||
| 証明書 | LM53600NAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |