LM53600MAEVM

LM53600MAEVM:LM53600-Q1 可変出力、650mA 降圧レギュレータ評価モジュール、分散スペクトル付

LM53600MAEVM

ご注文はこちら

概要

LM53600MAEVM Demonstrates the capabilities of the LM53600MQDSX Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the converter.

特長
  • Configurable to meet  the user's need
  • Compact design
DC/DC converters
LM53600-Q1 車載対応、3.5V ~ 36V、2.1MHz、650mA、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM53600MAEVM — LM53600-Q1 スペクトラム拡散機能付き、可変出力、650mA 降圧レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM53600MAEVM LM53600-Q1 スペクトラム拡散機能付き、可変出力、650mA 降圧レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM53600MAEVM and LM53601MAEVM User's Guide 2015/10/15
証明書 LM53600MAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02