LM5190QEVM-400
LM5190-Q1 評価基板
LM5190QEVM-400
概要
LM5149Q1EVM-400 評価基板 (EVM) は、定電流定電圧 (CCCV) レギュレーション機能を備えた同期整流降圧 DC/DC レギュレータです。この評価基板は、15V ~ 72V の広い入力電圧範囲 (J1 の VIN 端子から入力) で動作し、CC モードで 8A のレギュレーション済み電流、CV モードで 12V のレギュレーション済み電圧を供給します。平均インダクタ電流のレギュレーション目標は ISET によってプログラミングし、出力電圧は帰還抵抗を変更することで調整します。
特長
- 入力電圧範囲:15V ~ 72V
- CV モードで 12V の出力電圧
- CC モードで 8A の出力電流
- 非常に低い IQ
- デュアル ランダム スペクトラム拡散機能
購入と開発の開始
評価ボード
LM5190QEVM-400 — LM5190-Q1 の評価基板
LM5190QEVM-400 — LM5190-Q1 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5190-Q1 CCCV Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/30 | ||
| 証明書 | LM5190QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/05/01 |