LM5169PEVM
LM5169P 評価基板
LM5169PEVM
概要
LM5169P 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する 115V DC/DC 降圧レギュレータを提示します。この評価基板は 20V ~ 115V の広い入力電圧範囲を受け入れ、500kHz のスイッチング周波数で動作し、12V の安定化出力電圧で最大 0.650A を供給します。出力電圧は設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して調整することも可能です。このモジュールの設計は、広い入力電圧範囲、広いデューティ サイクル範囲、ハイサイドとローサイドの各パワー MOSFET 内蔵、高度な過電流保護、高精度イネーブルという特長のある LM5169PNGUR 同期整流降圧コンバータを採用しています。
特長
- 同期整流器内蔵
- 動作時の低静止電流
- 軽負荷時の高効率
- 短い最小オン時間
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5169PEVM — LM5169P 評価基板
LM5169PEVM — LM5169P 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5169P Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/01/22 | ||
| 証明書 | LM5169PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/10/31 |