LM5169FEVM
LM5169F 評価基板
LM5169FEVM
概要
LM5169F 評価基板 (EVM) は、LM5169FNGUR を活用して 10V の安定化出力を生成し、750kHz のスイッチング周波数でトランスの 1 次側に 300mA の負荷電流を供給する能力があります。トランスの 2 次側では 10V の反射出力を使用し、最大 300mA を供給できます。LM5169FNGUR は同期整流降圧コンバータであり、広い入力電圧範囲、パワー MOSFET 内蔵、過電流保護機能搭載、高精度イネーブルという特長があります。
特長
- 広い入力電圧範囲:20V ~ 115V
- 3ms の固定ソフト スタート
- COT モード制御アーキテクチャ
- ピークおよびバレー電流制限保護
- Fly-Buck 機能向けの FPWM モード
- 小型ソリューション サイズに適した WSON パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5169FEVM — LM5169F の評価基板
LM5169FEVM — LM5169F の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5169FNGUR Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/12/16 | ||
| 証明書 | LM5169FEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/08/27 |