LM5168FEVM

LM5168 115V Fly-Buck レギュレータの評価基板

概要

LM5168FEVM 評価基板 (EVM) は、小型フットプリントで高い変換効率を実現するために同期整流を採用した 115V DC/DC Fly-Buck レギュレータである LM5168 を評価できるように、包括的なアセンブルとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は 20 V ~ 115 V の広い入力電圧範囲を受け入れ (絶対最大定格は 120V)、750kHz のスイッチング周波数で動作し、10V のレギュレーション済み出力電圧で最大 0.25A を供給します。Fly-buck トポロジ採用により、追加の 10V フローティング出力を供給できます。出力電圧は設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して調整することも可能です。このモジュールの設計は、広い入力電圧範囲 (広いVIN)、広いデューティ サイクル範囲、ハイサイドとローサイドの各パワー MOSFET 内蔵、高度な過電流保護、高精度イネーブルという特長のある LM5168-Q1 同期整流降圧コンバータを採用しています。

特長
  • 同期整流器内蔵
  • 動作時の低静止電流
  • 軽負荷時の高効率
  • 短い最小オン時間
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5168 Fly-Buck 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ LM5168-Q1 車載対応、Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ LM5168E Fly-Buck™ コンバータ機能付き、6V ~ 115V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ LM5169 Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、650mA DC/DC コンバータ LM5169-Q1 車載対応、Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、650mA DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5168FEVM — LM5168 evaluation module 115-V fly-buck regulator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5168FEVM LM5168 evaluation module 115-V fly-buck regulator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド LM5168FEVM EVM User's Guide PDF | HTML 2021/11/18
証明書 LM5168FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/10/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。