LM5161PWPBKEVM

LM5161 ワイド VIN 同期降圧コンバータ コンスタント オンタイムの評価基板

LM5161PWPBKEVM

ご注文はこちら

概要

LM5161PWPBKEVM 評価ボードは、一定オン時間 (COT) 動作方式を採用した完全動作の降圧レギュレータを提供します。この評価ボードは 15V ~ 80V 入力で 12V 出力を提供し、最大 1.0A 負荷電流に対応します。回路は標準 48V バスで動作するよう構成され、標準スイッチング周波数は約 300kHz です。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を LM5161 内に内蔵しています。

特長
  • 入力電圧範囲:15V ~ 80V
  • 12V の目標出力電圧
  • 最大 1.0A の出力負荷電流を供給
  • FPWM モード ピンで CCM と DCM を選択可能
DC/DC converters
LM5161 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流降圧/Fly-Buck コンバータ LM5161-Q1 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流降圧/Fly-Buck コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5161PWPBKEVM — LM5161 ワイド VIN 同期整流降圧コンバータ・コンスタント・オンタイムの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5161PWPBKEVM LM5161 ワイド VIN 同期整流降圧コンバータ・コンスタント・オンタイムの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5161PWPBKEVM Buck Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016/08/19
証明書 LM5161PWPBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02