LM5160DNTFBKEVM
LM5160DNTFBKEVM フライバック絶縁バイアス電源評価ボード
LM5160DNTFBKEVM
概要
The LM5160DNTFBK evaluation module is designed to operate from a 24V nominal bus with an input voltage range of 18V to 32V. It is capable of supplying 12V/400 mA to the load at the isolated output. The nominal switching frequency is 300kHz. The high side and low side MOSFETs are integrated in the LM5160. The EVM board is designed to demonstrate a small solution size for low-power, isolated bias applications.
特長
- 18V to 32V input voltage range
- 8V target primary output voltage and 12V secondary isolated output
- Can deliver up to 400mA output secondary load with primary unloaded
- FPWM pin connected directly to Vcc
購入と開発の開始
評価ボード
LM5160DNTFBKEVM — LM5160DNTFBKEVM フライバック絶縁バイアス電源評価ボード
LM5160DNTFBKEVM — LM5160DNTFBKEVM フライバック絶縁バイアス電源評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LM5160DNTFBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | LM5160 FlyBuck (Isolated Buck) User’s Guide (Rev. A) | 2015/02/06 |