LM5160DNTFBK-CALC

LM5160 降圧レギュレータ、クイック・スタート・カリキュレータ

LM5160DNTFBK-CALC

ダウンロード

概要

Welcome to the LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC Fly-Buck regulator based on the LM5160 65V, 1.5A COT Fly-Buck Regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

特長
  • Determine the maximum power handling capability of the part specific to the application
  • Determine the appropriate transformer turns ratio, input and output filter capacitances
  • Select components for soft-start, EN/UVLO resistors
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

LM5160DNTFBK-CALC LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A LM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ
ダウンロードオプション

LM5160DNTFBK-CALC LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/11/20
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A LM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc178 or www.ti.com/lit/xx/snvc178/snvc178.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC178. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。