LM5160DNTBKEVM

LM5160DNTBKEVM 広範囲 65V 入力、1.5A、同期整流・降圧 DC-DC コンバータ

LM5160DNTBKEVM

ご注文はこちら

概要

 

The LM5160DNTBKEVM evaluation board provides a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 10V to 60V. The circuit delivers load currents to 1.5A. The application schematic is setup up to operate from a 24V nominal bus. The nominal switching frequency is approximately 300kHz. The high side and low side MOSFETs are integrated inside the LM5160.

 

特長
  • 10V to 60V input voltage range
  • 5V target output voltage
  • Delivers up to 1.5A output load current
  • FET place holder for EN/UVLO shutdown feature
  • PWM mode pin feature to choose between CCM and DCM
DC/DC converters
LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A LM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5160DNTBKEVM — LM5160DNTBKEVM 広範囲 65V 入力、1.5A、同期整流・降圧 DC-DC コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5160DNTBKEVM LM5160DNTBKEVM 広範囲 65V 入力、1.5A、同期整流・降圧 DC-DC コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5160 Buck EVM User's Guide (Rev. B) 2015/04/13
証明書 LM5160DNTBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02