LM5158EVM-BST

LM5158-Q1 昇圧コンバータの評価基板

LM5158EVM-BST

ご注文はこちら

概要

LM5158EVM-BST 評価基板は、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能を搭載した、入力電圧範囲の広い昇圧コンバータである LM5158 の機能と性能を提示します。標準構成は、3V ~ 9V の入力範囲 (6V 未満の入力の 0.6A までディレーティングした負荷) を受け入れ、2.1MHz のスイッチング周波数で動作して、12V のレギュレーション済み出力で 1.2A を供給する設計を採用しています。

特長
  • 入力電圧範囲:3V ~ 9V
  • 出力電圧 12 V で 1.2A を供給(入力電圧が 6V 未満の場合、負荷を 0.6A までディレーティング)
  • 2.1MHz のスイッチング周波数
  • デュアル ランダム スペクトラム拡散機能
DC/DC converters
LM5158 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM5158-Q1 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM51581 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、1.5A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM51581-Q1 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、1.5A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5158EVM-BST — LM5158-Q1 Boost Converter Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5158EVM-BST LM5158-Q1 Boost Converter Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5158EVM-BST User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/02/20
証明書 LM5158EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/08/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。