LM5157EVM-FLY

LM5157 フライバック昇圧コンバータ評価基板

LM5157EVM-FLY

ご注文はこちら

概要

LM5157EVM-FLY 評価基板 (EVM) は、フライバック コンバータとして動作する LM5157 の機能と性能を提示し、3 相インバータのゲート ドライバ向けバイアス電源を代表的なアプリケーションとする、複数の出力電圧レールを製作する場合の参考にすることができます。  標準構成は、8V ~ 16V の入力電圧範囲を受け入れ、10V のレギュレーション済み出力で 250mA を供給する設計を採用しています。また、3 個の絶縁型 20V レールは、それぞれ 75mA、75mA、150mA を供給します。   スイッチングは 250kHz で実施します。 

特長
  • 入力電圧範囲:  8V ~ 16V
  • メイン出力:  10V、250mA
  • 絶縁型出力 1:20V、75mA
  • 絶縁型出力 2:20V、75mA
  • 絶縁型出力 3:20V、150mA
  • スイッチング周波数:  250kHz
DC/DC converters
LM5157 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、6A/4A、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM5157-Q1 6A、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM51571-Q1 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、4A、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5157EVM-FLY — LM5157 flyback boost converter evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5157EVM-FLY LM5157 flyback boost converter evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5157-Q1 Flyback Converter Evaluation Module PDF | HTML 2021/05/04
証明書 LM5157EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/30