LM5149-LM25149DESIGN-CALC
LM5149 と LM25149 の各コントローラ向け、クイックスタート設計ツール
LM5149-LM25149DESIGN-CALC
概要
LM5149、LM5149-Q1、LM25149、LM25149-Q1 向けのクイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、電源エンジニアが上記のコンバータ ファミリをベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
特長
- 出力フィルタのインダクタンスと、入出力静電容量を決定
- 入力の UVLO と OCP、出力電圧の設定ポイントと AEF に使用する部品を選定
- 性能指標としてクロスオーバー周波数を使用し、制御ループの安定性に注目して補償の値と極 / ゼロの位置を最適化
- レギュレータの効率と部品の消費電力を判定
- 選定したパワー MOSFET のパラメータに基づいて効率を分析
- 自動生成された回路図と BOM (部品表) 一覧とソリューション サイズの推定値を確認
ダウンロード
計算ツール
LM5149-LM25149DESIGN-CALC — AEF クイック スタート設計ツール搭載、LM5149/-Q1 と LM25149/-Q1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
LM5149-LM25149DESIGN-CALC — AEF クイック スタート設計ツール搭載、LM5149/-Q1 と LM25149/-Q1
LM5149 and LM25149 buck controller with AEF quickstart design tool
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5149, LM5149-Q1, LM25149 and LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5149/-Q1 controller family that includes AEF. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.