LM5121EVM

切断スイッチ付き広 Vin 範囲同期整流・昇圧コントローラの評価モジュール

概要

The LM5121EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5121 synchronous boost controller IC including disconnection switch control. The EVM provides 12V output at up to 2A current from a 3.0V (5.7V for start-up) to 12V input. The EVM is designed to start up from a single power supply without any additional bias voltage.

特長
  • 3V to 12V input range (5.7V for start-up)
  • 12V/2A output
  • 250kHz switching frequency
  • Programmable light load operation
  • Inrush current limit, short circuit protection
DC/DC controllers
LM5121 遮断スイッチ コントロール付き、3 ~ 65V の広範囲 Vin、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ LM5121-Q1 車載対応、接続解除スイッチ制御機能搭載、3 ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5121EVM — 切断スイッチ付き広 Vin 範囲同期整流・昇圧コントローラの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5121EVM 切断スイッチ付き広 Vin 範囲同期整流・昇圧コントローラの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5121EVM Evaluation Module 2013/08/23
証明書 LM5121EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。