LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

LM(2)5116/WG クイック スタート コンポーネント カリキュレータ

LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

ダウンロード

概要

LM5116、LM5116WG、およびLM25116のクイック スタートデザイン ツールへようこそ。このスタンドアロン ツールは、本製品ファミリの同期降圧コントローラをベースとしたDC/DC降圧レギュレータの設計において、電源エンジニアをアシストします。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。

特長
  • 降圧インダクタンスおよび入出力容量を含む、電力段の部品の値を決定します
  • エミュレートされた電流モード制御のピーク電流用のランプコンデンサの値を選択します
  • ソフトスタート、入力電圧UVLO、電流検出、出力電圧設定値の各部品を確認します
  • 制御ループの安定性の観点から、補償値と極/零点配置を最適化します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC LM(2)5116/WG Quick Start Component Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC LM(2)5116/WG Quick Start Component Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2012/01/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。