LM50HVEVM

LM50 high-voltage evaluation module

概要

The LM50HV evaluation module (EVM) features a single-pole-double-throw (SPDT) switch that allows users to connect a power supply through test points. The LM50HVEVM uses a MSP430F5528 microcontroller along with a USB interface to enable users to datalog results and interface with the LM50HV analog output. The EVM is separated into two sections: the microcontroller section and the sensor section. The sensor section can be separated from the microcontroller section. The sensor side of the EVM must be reconnected to the microcontroller side to operate the LM50HV in a high temperature environment. The EVM has a single-pole-double-throw switch to allow users to evaluate the LM50HV in systems that use a VDD higher than the default 3.3V.

特長
  • Easy-to-use cloud-based GUI is available on the web or can downloaded for offline use
  • LM50HV analog temperature sensor IC
  • Breakable LM50HV sensor board
  • SPDT switch to connect external power supply
  • Data logging using MCU integrated ADC
アナログ温度センサ
LM50-Q1 車載対応、10mV/℃ のゲイン、±3°C アナログ出力温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM50HVEVM — LM50 high-voltage evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM50HVEVM LM50 high-voltage evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM50HV 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/10
証明書 LM50HVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。