LM5069EVM-627
LM5069EVM-627 正高電圧ホット・スワップ・コントローラ評価モジュール、入力サージ、逆電圧、および
LM5069EVM-627
概要
LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board functionality, how to test and evaluate the features, and how to adjust the default components for a specific application. For more information, see the LM5069 Positive High Voltage Hot Swap / Inrush Current Controller with Power Limiting (SNVS452) data sheet.
特長
- 18V to 30V operating voltage range
- Reverse connection protection
- Input surge clamping
- Reverse current blocking
- FET SOA protection
購入と開発の開始
評価ボード
LM5069EVM-627 — LM5069EVM-627 正高電圧ホット・スワップ・コントローラ評価モジュール、入力サージ、逆電圧、および
LM5069EVM-627 — LM5069EVM-627 正高電圧ホット・スワップ・コントローラ評価モジュール、入力サージ、逆電圧、および
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | EVM for LM5069 Surge Stopper and Reverse Voltage Protection | 2014/09/13 | |||
| 証明書 | LM5069EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Robust Hot Swap Design (Rev. A) | 2015/04/08 | ||||
| アプリケーション・ノート | Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069 | 2013/04/11 |