LM5067EVAL
負電圧ホット・スワップ突入電流コントローラ、電力制限付
LM5067EVAL
概要
The LM5067EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for negative voltage systems. This board contains an LM5067-2, the auto restart version of this IC. This application note describes the various functions of the board, how to test & evaluate it, and how to change the components for a specific application. The LM5067 data sheet is available from www.ti.com.
特長
- Wide operating range: -9V to -80V
- In-rush current limit for safe board insertion into live power sources
- Programmable maximum power dissipation in the external pass device
- Adjustable current limit
- Circuit breaker function for severe over-current events
- Adjustable under-voltage lockout (UVLO) and hysteresis
- Adjustable over-voltage lockout (OVLO) and hysteresis
- Initial insertion timer allows ringing and transients to subside after system connection
- Programmable fault timer avoids nuisance trips
- Active high open drain POWER GOOD output
- Available in latched fault and automatic restart versions
Applications:
- Server Backplane Systems
- In-Rush Current Limiting
- Solid State Circuit Breaker
- Transient Voltage Protector
- Solid State Relay
- Under-Voltage Lock-Out
- Power Good Detector/Indicator
ホットスワップ コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM5067EVAL — 負電圧ホット・スワップ突入電流コントローラ、電力制限付
LM5067EVAL — 負電圧ホット・スワップ突入電流コントローラ、電力制限付
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1723 LM5067 Evaluation Board (Rev. A) | 2013/05/06 | |||
| 証明書 | LM5067EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |