LM5066IEVM-626

LM5066IEVM-626 評価モジュール、PMBus 付き

LM5066IEVM-626

ご注文はこちら

概要

LM5066IEVM-626 評価基板 (EVM) は、LM5066I の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この IC は、PMBUS に準拠する SMBUS/I2C インターフェイスを搭載した高性能ホット・スワップ・コントローラであり、バックプレーンのパワー・バスに接続した複数のシステムの電気的動作条件の高精度測定、保護、および制御を実施します。この評価基板は、外部にある試験用回路とアプリケーション回路を容易に接続するためのヘッダー・コネクタを複数搭載しています。

特長
  •  高精度の遠隔測定に対応しており、電流測定精度は ±1.25%、電力測定精度は ±1.75%。
  • 広い入力電圧範囲:10V ~ 80V。
  • Node Manager 2.0 と 2.5 に完全準拠しているほか、I2C/SMBus インターフェイスを搭載し、PMBus 準拠のコマンド構造を採用しています。
  • リモート温度センシング機能に加えて、警告とシャットダウンの各スレッショルドがプログラマブル (設定可能)。
ホットスワップ コントローラ
LM5066I 電流と電圧と電力の監視機能の精度改良済み、10V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5066IEVM-626 — LM5066IEVM-626 評価モジュール、PMBus 付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5066IEVM-626 LM5066IEVM-626 評価モジュール、PMBus 付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5066IEVM-626 Evaluation Module 2014/05/15
証明書 LM5066IEVM-626 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。