LM5051MAEVAL

LM5051 評価ボード

LM5051MAEVAL

ご注文はこちら

概要

LM5051 評価基板は、LM5051 OR-ing (OR 接続) ダイオード・コントローラ機能を実証する設計を採用しています。チャネルごとに 1 個のローサイド N チャネル・パワー MOSFETを使用しています。この評価基板は、小型ソリューション・サイズのアプリケーションを提示する設計を採用しています。

理想ダイオードと OR コントローラ
LM5051 -6V ~ -100V、690μA の静止電流 (IQ)、ORing FETコントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5051MAEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5051

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5051MAEVAL/NOPB Evaluation Board for the LM5051

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM5051MAEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド AN-2148 LM5051MAEVAL Evaluation Board (Rev. B) 2013/05/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。