LM5030EVAL
100V プッシュプル電流モード PWM コントローラ
LM5030EVAL
概要
LM5030 100 V Push-Pull Current Mode PWM Controller
特長
- Internal high voltage start-up regulator
- Single resistor oscillator setting
- Synchroniziable
- Error amplifier
- Precision reference
- Adjustable Softstart
- Dual mode over-current protection
- Slope compensation
- 1.5A peak gate drivers
- Thermal shutdown
Applications:
- Telecommunication power converters
- Industrial power converters
- +42 V Automotive Systems
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5030EVAL — 100V Push-Pull Current Mode PWM Controller
LM5030EVAL — 100V Push-Pull Current Mode PWM Controller
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1305 LM5030 Evaluation Board (Rev. A) | 2013/05/06 | |||
証明書 | LM5030EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |