LM5000EVAL

高電圧スイッチ・モード・レギュレータ

概要

特長

Features:

  • 80 V internal switch
  • Operating input voltage range of 3.1 V to 40 V
  • Pin selectable operating frequency
       300 kHz/700kHz (-3)
       600 kHz/1.25MHz (-6)
  • Adjustable output voltage
  • External compensation
  • Input undervoltage lockout
  • Softstart
  • Current limit
  • Over temperature protection
  • External shutdown
  • Small 16-Lead TSSOP or 14-Lead LLP package

Applications:

  • Flyback Regulator
  • Forward Regulator
  • Boost Regulator
  • DSL Modems
  • Distributed Power Converters

 

DC/DC converters
LM5000 3.1 ~ 40V の広い入力電圧範囲、2A、電流モードの非同期整流 昇圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5000EVAL — ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチ・モード・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5000EVAL ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチ・モード・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5000EVAL Non-Isolated Flyback Evaluation Module User’s Guide 2014/07/21
証明書 LM5000EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。