LM46002PWPEVM

LM46002PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

LM46002PWPEVM

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments LM46002PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46002PWP, A 60V Synchronous Step-Down Converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 5V output at 2A.

特長
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Frequency synchronization
  • Wide VIN range
DC/DC converters
LM46002 3.5V ~ 60V、2A の同期整流降圧電圧コンバータ LM46002-Q1 車載認証済み 3.5V ~ 60V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM46002PWPEVM — LM46002PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM46002PWPEVM LM46002PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM46002 EVM User Guide 2013/08/08
証明書 LM46002PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02