LM4562MABD

2回路、高性能、ハイファイ・オーディオ・オペ・アンプ(8 ピン、SOIC ナロー)

概要

The LM4562 is a Dual High Fidelity Audio Operational Amplifier. This Audio Amplifier offers near zero THD+N and sets a new standard for high end audio users.

National's newest Amplifier uses state of the art circuitry and process to achieve a new class of audio performance and technology. The AC and DC parameters in this amplifier series offers user's a solution well suited for the most demanding signal path applications. There are three package choices to enable all users ease of use and evaluation criteria.

The LM4562 is designed for high slew rate, low noise and high output for systems needing +/-2.5 to +/-17V functionality. The pin out is the National standard to quickly upgrade existing boards. This series is for applications such as high quality audio amplification, multi-media, imaging, line drivers/receivers and active filters. The output current is for 600Ohm loads with more than 26mA drive with THD+N over a wide voltage range.

The LM4562MADB, LM4562NADB and LM4562HADB are evaluation boards designed to establish performance and evaluation to design the best end user system. The evaluation boards include all components for ready-to-use, a stand-alone bench work.

特長
  • Ultra low THD+N of 0.00003%
  • 34V operation and low noise
  • 600Ohm loads
  • SNR 97dB
  • High output of 26mA
  • Gain Bandwidth Product >55MHz
  • 20uV/S Slew rate
  • DC Gain Linearity Error of 0.000009%
  • PSRR >120dB
  • CMRR >120dB
  • Vos is 0.1mV
  • Three package offerings

Applications

  • High Fidelity Audio Equipment
  • High Fidelity drivers/receivers
  • 34V Industrial applications

 

オーディオ オペアンプ
LM4562 2 チャネル、55MHz、Hi-Fi、高性能オーディオ・オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM4562MABD/NOPB — Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier (8-pin, SOIC Narrow)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM4562MABD/NOPB Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier (8-pin, SOIC Narrow)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM4562MABD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート LM4562 Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier データシート (Rev. K) 2013/11/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。