LM43603PWPEVM
LM43603PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール
LM43603PWPEVM
概要
The LM43603PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43603PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 3A.
特長
- High efficiency at light load
- Synchronous rectification
- Internal compensation
- Frequency synchronization
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM43603PWPEVM — LM43603PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール
LM43603PWPEVM — LM43603PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM43603EVM User’s Guide | 2014/02/18 | |||
| 証明書 | LM43603PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |