LM43603DSUEVM

LM43603DSU 同期整流降圧コンバータ評価基板

LM43603DSUEVM

ご注文はこちら

概要

LM43603DSUEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM43603DSU の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 36V の入力で動作し、5V の出力で 3A を供給します。

特長
  • 軽負荷時の高効率
  • 同期整流
  • 内部補償
  • 周波数同期
DC/DC converters
LM43603 3.5V ~ 36V、3A の同期整流降圧電圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM43603DSUEVM — LM43603DSU 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM43603DSUEVM LM43603DSU 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM43603DSU EVM User Guide 2016/03/16
証明書 LM43603DSUEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02