LM3880EVAL
パワー・シーケンサ
LM3880EVAL
概要
LM3880 Power Sequencer
特長
- Easiest method to sequence rails
- Power up and power down control
- Input voltage range of 2.7V to 5.5V
- Small footprint SOT23-6
- Low quiescent current of 20 mA
- Standard timing options available
- Customization of timing and sequence available through factory programmability
Applications:
- Multiple supply sequencing
- Microprocessor / Microcontroller sequencing
- FPGA sequencing
購入と開発の開始
評価ボード
LM3880EVAL — Power Sequencer
LM3880EVAL — Power Sequencer
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1491 LM3880 Power Sequencer Demo Board (Rev. A) | 2013/05/07 | |||
| 証明書 | LM3880EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |