LM3633SW-LINUX

LM3633 向け Linux ドライバ

LM3633SW-LINUX

概要

The Linux driver supports the LM3633 LMU (Lighting Management Unit) device. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with various sub-systems.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: No
Available through git.ti.com: https://git.ti.com/mlp-open-source/kernel/blobs/ti-lmu-lm3633-v3.18.20/

Supported Devices:

  • lm3633

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/mfd/ti-lmu.c
  2. drivers/leds/leds-lm3633.c
  3. drivers/misc/ti-lmu-fault-monitor.c
  4. drivers/video/backlight/ti-lmu-backlight-core.c
  5. drivers/video/backlight/ti-lmu-backlight-data.c
  6. Documentation/devicetree/bindings/mfd/ti-lmu.txt
  7. Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-lm3633.txt
  8. Documentation/devicetree/bindings/video/backlight/ti-lmu-backlight.txt
  9. include/linux/mfd/ti-lmu.h
  10. include/linux/mfd/ti-lmu-register.h
  11. include/linux/mfd/ti-lmu-backlight.h
  12. Documentation/ABI/testing/debugfs-ti-lmu-fault-monitor
  13. Documentation/ABI/testing/sysfs-class-led-lm3633

Source Files

drivers/mfd/ti-lmu.c
drivers/leds/leds-lm3633.c
drivers/misc/ti-lmu-fault-monitor.c
drivers/video/backlight/ti-lmu-backlight-core.c
drivers/video/backlight/ti-lmu-backlight-data.c

Linux Device Tree Documenation

Documentation/devicetree/bindings/mfd/ti-lmu.txt
Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-lm3633.txt
Documentation/devicetree/bindings/video/backlight/ti-lmu-backlight.txt

Other Files

include/linux/mfd/ti-lmu.h
include/linux/mfd/ti-lmu-register.h
include/linux/mfd/ti-lmu-backlight.h
Documentation/ABI/testing/debugfs-ti-lmu-fault-monitor
Documentation/ABI/testing/sysfs-class-led-lm3633

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or "make nconfig")

Menuconfig Location

 

Fixes and Code Enhancements

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。