LM34919CQTLEVM

LM34919C-Q1 50V、600mA 広範囲 Vin、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ評価基板

LM34919CQTLEVM

ご注文はこちら

概要

The LM34919CQTLEVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 4.5V to 50V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with valley current limit set at 640mA.

特長
  • 4.5V to 50V input voltage range
  • 3.3V target output voltage
  • Delivers up to 600mA output current
  • Valley current limiting
  • PGD and EN functionality with test points added in the EVM
DC/DC converters
LM34919C-Q1 車載向け、4.5 ~ 50V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、2.6MHz、超小型、コンスタント オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM34919CQTLEVM — LM34919C-Q1 50V、600mA 広範囲 Vin、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM34919CQTLEVM LM34919C-Q1 50V、600mA 広範囲 Vin、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM34919C Evaluation Board User's Guide 2013/09/03
証明書 LM34919CQTLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。