LM34919CQSDEVM
LM34919C-Q1 50 V、600 mA、広い Vin 範囲の、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ評価モジュール
LM34919CQSDEVM
概要
The LM34919CQSDEVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 4.5V to 50V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with valley current limit set at 640mA.
特長
- 4.5V to 50V input voltage range
- 3.3V target output voltage
- Delivers up to 600mA output current
- Valley current limiting
- PGD and EN functionality with test points added in the EVM
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM34919CQSDEVM — LM34919C-Q1 50 V、600 mA、広い Vin 範囲の、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ評価モジュール
LM34919CQSDEVM — LM34919C-Q1 50 V、600 mA、広い Vin 範囲の、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LM34919CQSDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | LM34919C-Q1 Ultra Small 50V, 600mA Const On-Time Buck Switchg Reg データシート (Rev. A) | 2013/12/12 | ||||
ユーザー・ガイド | LM34919C Evaluation Board User's Guide | 2013/09/03 |