LM3485LED-EVAL

ヒステリシス PFET 降圧コントローラ

LM3485LED-EVAL

ご注文はこちら

概要

The LM3485 LED driver board is a buck regulator derived controlled current source designed to drive high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ Emitter at dissipations of 1W to 5W. The board can accept an input voltage ranging from 5V to 30V and can control the output current delivered to series and/or parallel arrays of HBLEDs as long as the forward voltage of all LEDs in series is less than (0.9 x VIN). The accuracy of the output current is ±10%.

特長
  • Easy to use control methodology
  • No control loop compensation required
  • 4.5V to 35V wide input range
  • 1.242V to VIN adjustable output range
  • High efficiency 93%
  • ± 1.3% (±2% over temp) internal reference
  • 100% duty cycle
  • Maximum operating frequency > 1MHz
  • Current limit protection
  • MSOP-8

Applications:

  • Set-top Box
  • DSL/Cable Modem
  • PC/IA
  • Auto PC
  • TFT Monitor
  • Battery Powered Portable Applications
  • Distributed Power Systems
  • Always On power

Contents:

  • A fully assembled LM3485LED evaluation board
  • LM3485 datasheet
  • LM3485LED evaluation board appnote
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3485 4.5 ~ 35V、ヒステリシス、非同期整流 PFET 降圧コントローラ LM3485-Q1 車載グレード、4.5 ~ 35V、ヒステリシス、非同期整流 PFET 降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3485LED EVAL — Hysteretic PFET Buck Controller

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3485LED EVAL Hysteretic PFET Buck Controller

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1392 LM3485 LED Demo Board (Rev. B) 2013/04/25
証明書 LM3485LED-EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM3485LED EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。