LM3475EVAL
ヒステリシス PFET 降圧コントローラ
LM3475EVAL
概要
The LM3475 evaluation board is provided as a tool for developing DC/DC converters based on the LM3475 IC. As shown in Figure 1, the evaluation board is configured to provide an output of 2.5V at up to 2A from an input up to 10V. The corresponding bill of material is given in Table 1. Typical efficiencies are shown in Figure 2 and Figure 3. Figure 4 and Figure 5 show the board layout.
特長
- Easy to use control methodology
- 0.8V to VIN adjustable output range
- High Efficiency (90% typical)
- ±0.9% (±1/5% over temp) feedback voltage
- 100% duty cycle capable
- Maximum operating frequency up to 2MHz
- Internal Soft-Start
- Enable pin
- SOT23-5 package
Applications
- TFT Monitor
- Auto PC
- Vehicle Security
- Navigation Systems
- Notebook Standy Supply
- Battery Powered Portable Applications
- Distributed Power Systems
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM3475EVAL — Hysteretic PFET Buck Controller
LM3475EVAL — Hysteretic PFET Buck Controller
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM3475 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/02/09 | ||
| 証明書 | LM3475EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |