LM3429BKBSTEVAL
LM3429 - N チャネル・コントローラ LED ドライバ、昇降圧 評価ボード
LM3429BKBSTEVAL
概要
This wide range evaluation board showcases the LM3429 NFET controller used with a buck-boost current regulator. It is designed to drive 4 to 8 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 70V.
The evaluation board showcases most features of the LM3429 including PWM dimming, overvoltage protection and input under-voltage lockout. It also has a right angle connector (J7) which can mate with an external LED load board allowing for the LEDs to be mounted close to the driver. Alternatively, the LED+ and LED- banana jacks can be used to connect the LED load.
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LM3429BKBSTEVAL/NOPB — LM3429 - N-Channel Controller LED Driver Buck-Boost Evaluation Board
LM3429BKBSTEVAL/NOPB — LM3429 - N-Channel Controller LED Driver Buck-Boost Evaluation Board
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1985 LM3429 Buck-Boost Evaluation Board (Rev. C) | 2013/05/03 | |||
| 証明書 | LM3429BKBSTEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | LM3429BKBSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |