LM3424BKBSTEVAL

LM3424 昇降圧、評価ボード

LM3424BKBSTEVAL

ご注文はこちら

概要

This wide range evaluation board showcases the LM3424 NFET controller used with a buck-boost current regulator. It is designed to drive 4 to 10 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 70V. The evaluation board showcases many of the LM3424 features including thermal foldback, analog dimming, external switching frequency synchronization, and high frequency PWM dimming, among others.

照明 LED ドライバ
LM3424 サーマル フォールドバック機能搭載、LED 駆動向け、定電流 N チャネル コントローラ

 

車載 LED ドライバ
LM3424-Q1 車載、サーマル フォールドバック機能搭載、LED 駆動向け、定電流 N チャネル コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3424BKBSTEVAL/NOPB — LM3424 Buck-Boost Evaluation Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3424BKBSTEVAL/NOPB LM3424 Buck-Boost Evaluation Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1967 LM3424 Buck-Boost Evaluation Board (Rev. A) 2013/05/03
証明書 LM3424BKBSTEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM3424BKBSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。