LM3423BS2LYEV

昇圧、2 層 LED ドライバ評価ボード

LM3423BS2LYEV

ご注文はこちら

概要

This evaluation board showcases the LM3423 NFET controller used with a boost current regulator. It is designed to drive 9 to 12 LEDs at a maximum average LED current of 700mA from a DC input voltage of 10 to 26V. The evaluation board showcases most features of the LM3423 including PWM dimming, overvoltage protection and input under-voltage lockout. It also has a connector footprint (J7) which can mate with an external LED load board allowing for the LEDs to be mounted close to the driver. Alternatively, the LED+ and LED- banana jacks can be used to connect the LED load.

特長

Contents:

  • LM3423BS3LYEV assembled board
  • AN-2011�LM3423 Boost 2 Layer Evaluation Board Application Note
照明 LED ドライバ
LM3421 シリーズ DIM FET ドライバ搭載、定電流 LED ドライバ向け、N チャネル コントローラ LM3423 シリーズ DIM FET ドライバと異常フラグ搭載、定電流 LED ドライバ向け、N チャネル コントローラ

 

車載 LED ドライバ
LM3421-Q1 車載、シリーズ DIM FET ドライバ搭載、N チャネル定電流 LED コントローラ LM3423-Q1 車載、シリーズ DIM FET ドライバと異常フラグ搭載、N チャネル定電流 LED コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3423BS2LYEV/NOPB — Boost 2 Layer LED Driver Evaluation Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3423BS2LYEV/NOPB Boost 2 Layer LED Driver Evaluation Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2011 LM3423 Boost 2 Layer Evaluation Board (Rev. A) 2013/05/03
証明書 LM3423BS2LYEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。