LM3423BBLSCSEV

LM3423 昇降圧、2 層、ローサイド電流センス評価ボード

LM3423BBLSCSEV

ご注文はこちら

概要

This wide range evaluation board showcases the LM3423 NFET controller used with a buck-boost current regulator. It is designed to drive 4 to 8 LEDs at a maximum average LED current of 700 mA from a DC input voltage of 10 to 70V.

The evaluation board showcases most features of the LM3423 including PWM dimming, fault and LED status flags, output overvoltage protection and input under-voltage lockout. It also has a connector footprint (J7) which can mate with an external LED load board allowing for the LEDs to be mounted close to the driver.  Alternatively, the LED+ and LED- banana jacks can be used to connect the LED load.

The buck-boost circuit can be easily redesigned for different specifications by changing only a few components (see the Alternate Designs section found at the end of this application note). This board can also be used to evaluate the features and topology of the LM3421 as the LM3423 is a superset of the features and functionality of the LM3421 IC.

照明 LED ドライバ
LM3421 シリーズ DIM FET ドライバ搭載、定電流 LED ドライバ向け、N チャネル コントローラ LM3423 シリーズ DIM FET ドライバと異常フラグ搭載、定電流 LED ドライバ向け、N チャネル コントローラ

 

車載 LED ドライバ
LM3421-Q1 車載、シリーズ DIM FET ドライバ搭載、N チャネル定電流 LED コントローラ LM3423-Q1 車載、シリーズ DIM FET ドライバと異常フラグ搭載、N チャネル定電流 LED コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3423BBLSCSEV/NOPB — LM3423 Buck-Boost 2-Layer Low Side Current Sense Evaluation Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3423BBLSCSEV/NOPB LM3423 Buck-Boost 2-Layer Low Side Current Sense Evaluation Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2010 LM3423 Buck-Boost 2 Layer Evaluation Board (Rev. C) 2013/05/03
証明書 LM3423BBLSCSEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM3423BBLSCSEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。