LM3404FSTDIMEV
LM3404FSTDIMEV - 高速調光およびトゥルー・コンスタント LED 電流評価ボード
LM3404FSTDIMEV
概要
The LM3404/04HV are buck regulator derived controlled current sources designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) at forward currents of up to 1.0A (LM3404/04HV). This evaluation board demonstrates the enhanced thermal performance, fast dimming and true constant LED current capabilities of the LM3402 and LM3404 devices.
購入と開発の開始
評価ボード
LM3404FSTDIMEV/NOPB — LM3404FSTDIMEV - Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LM3404FSTDIMEV/NOPB — LM3404FSTDIMEV - Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LM3404FSTDIMEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
証明書 | LM3404FSTDIMEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | LM3402/LM3404 Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board (Rev. E) | 2013/05/01 | ||||
ユーザー・ガイド | LM3404 Driving a Seoul Semi Zpower P4 1A LED User Guide | 2012/01/27 |